제품 게시
Power supply unit ZAQUA094
Power supply unit ZAQUA094

    Power supply unit ZAQUA094

    Power supply - A3000 open in waterproof housing for wall mounting for supplying power to AQUA 3000 open fitting, 230 V AC / 24 V DC, 12 W. With ferrules
    사양
    • Overall depth      25.00 mm
      Overall height      43.00 mm
      Overall width      90.00 mm
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Protective system IP      68
      Communication      No
      Output voltage      24.00 Volt
      Power switch      No
      Output voltage UOM      DC
      Maximum cable length      200.00 Meter
      Maximum output current      12.00 Watt

    기술 사양
    • 특징 참조2000102691
    • 제품군Water management
    • 제품분류Complementary parts water management
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-03-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)43
    • 너비(mm)90
    • 깊이(mm)25
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.28
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_70
    • Uniclass 2015 설명Power supply products

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카