제품 게시
CUBUS robe hook CUBX010HP
CUBUS robe hook CUBX010HP

    CUBUS robe hook CUBX010HP

    Single robe hook for wall mounting, 304 stainless steel, square covers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 54 x 54 x 60 mm (W x H x D)

    사양
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      54.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    기술 사양
    • 특징 참조2000106359
    • 제품군Res. Bath. Accessories
    • 제품분류Towel & rob holder
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)54
    • 너비(mm)54
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)0.15
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 설명Clothes hooks

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카