제품 게시
CAMPUS Baby bathtub CMPX0071
CAMPUS Baby bathtub CMPX0071

    CAMPUS Baby bathtub CMPX0071

    Baby bathtub, installed from above, made of chrome-nickel steel, satin finished surface, material thickness 1.2 mm, without overflow, overflow fitting with plug waste set DN 40, contents 10 L. Dimensions 743 x 250 x 445 mm (W x H x D) Bowl dimensions 700 x 250 x 400
    사양
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 445.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 743.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
    기술 사양
    • 특징 참조2000111230
    • 제품군Wash place solutions
    • 제품분류Baby change units
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-12-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)250
    • 너비(mm)743
    • 깊이(mm)445
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)8.55
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카