제품 게시
CONTINA grab rail CNTX450W
CONTINA grab rail CNTX450W

    CONTINA grab rail CNTX450W

    Grab rail for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with two stainless steel covers for hidden mounting, includes stainless steel screws and dowels. Type 450 mm Dimensions 528 x 78 x 82 mm (W x H x D)
    사양
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 78.00 mm
      Overall width 528.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    기술 사양
    • 특징 참조2030033978
    • 제품군Grab rails
    • 제품분류Grab rails
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)78
    • 너비(mm)528
    • 깊이(mm)82
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 설계국가아랍에미레이트
    • 제조국가아랍에미레이트
    • 순 중량(Kg)1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 설명Support rails
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카