제품 게시
Wall Outlet ACXX1008
Wall Outlet ACXX1008

    Wall Outlet ACXX1008

    Wall outlet DN 15 for mounting on in-wall washbasin taps. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. With anti-twist protection, rosette, anti-theft aerator with integrated flow regulator 6.0 l/min, tilt angle 45°, projection 75 mm. Polished chromium-plated brass with mounting material.

    사양
    • overall width 55 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      angle 45 Degree
      spout projection 75 mm
      type of spout wall outlet
      volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
    기술 사양
    • 특징 참조2030071655
    • 제품군Taps
    • 제품분류Complementary parts taps
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-06-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)55
    • 너비(mm)55
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.51
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카