제품 게시
Perforated diffuser L-FL
Perforated diffuser L-FL
Perforated diffuser L-FL
    LAMINAIRE

    Perforated diffuser L-FL

    Perforated Diffuser L-FL.

    사양
      • Frame made of extruded aluminum.
      • Plenum built with aluminum sheets.
      • Central panel in perforated stainless steel or aluminium sheets.
      • Final finish in electrostatic white paint of high resistance or aluminium color.
      • Built-in air inlet regulation damper with removable manual operation key.
      • TB measurements for ceilings from 24″ x 12″ up to 72″ x 36″.
      • Real measurement= MN-1/4″.
    기술 사양
    • 특징 참조L-FL
    • 제품군Perforated Diffuser
    • 제품분류Perforated Diffuser
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-10-17
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Extruded Aluminum
    • 설계국가콜롬비아
    • 제조국가콜롬비아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
    • IFC 분류에어 터미널
    • UNSPSC 이름Air diffusers
    • UNSPSC 코드40101505
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_65_04
    • Uniclass 2015 설명Air terminals and diffusers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 37 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Diffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 번호23-33 49 11
    • OmniClass 제목Ventilation Diffusers
    • CSI 단일 형식 II 코드D30
    • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

    지역 가용성

    남아메리카 북미