제품 게시
Rotational diffuser L-RD
LAMINAIRE

Rotational diffuser L-RD

Rotational Diffuser.

사양
    • Radial air supply.
    • Diffuser for high air volumes.
    • Greater performance for air distribution.
    • Available in measurements 24” x 24” for ceiling modules from 6” to 14”.
기술 사양
  • 특징 참조L-RD
  • 제품군Rotational Diffuser
  • 제품분류Rotational Diffuser
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-10-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
  • 너비(mm)600
관련성
  • 주 재료Extruded Aluminum
  • 설계국가콜롬비아
  • 제조국가콜롬비아
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류에어 터미널
  • UNSPSC 이름Air diffusers
  • UNSPSC 코드40101505
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_65_04
  • Uniclass 2015 설명Air terminals and diffusers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 37 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Diffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass 번호23-33 49 11 11
  • OmniClass 제목Ceiling Ventilation Diffusers
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

남아메리카 북미