제품 게시
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
    LAMINAIRE

    Rotational diffuser L-RD Deflectors

    Rotational Diffuser Deflectors.

    사양
      • Square-shaped high-induction rotational diffuser with fixed or adjustable deflectors in radial configuration at 0° or inclined at 15°.
      • Diffuser Cover Galvanized sheet lime. 22.
      • Plenum Galvanized sheet lime. 26.
      • Radial Damper 6″- 14″.
      • Extruded aluminum profile frame 6063 T5.
      • ABS deflectors.
      • Electrostatic powder paint coating.
    기술 사양
    • 특징 참조L-RD-deflectors
    • 제품군Rotational Diffuser
    • 제품분류Rotational Diffuser
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-10-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    • 너비(mm)600
    관련성
    • 주 재료Extruded Aluminum
    • 설계국가콜롬비아
    • 제조국가콜롬비아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
    • IFC 분류에어 터미널
    • UNSPSC 이름Air diffusers
    • UNSPSC 코드40101505
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_65_04
    • Uniclass 2015 설명Air terminals and diffusers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 37 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Diffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 번호23-33 49 11 11
    • OmniClass 제목Ceiling Ventilation Diffusers
    • CSI 단일 형식 II 코드D30
    • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

    지역 가용성

    남아메리카 북미