제품 게시
Roto Louver Grille L-RL
Roto Louver Grille L-RL
Roto Louver Grille L-RL
    LAMINAIRE

    Roto Louver Grille L-RL

    Roto Louver Grille L-RL

    사양
      • Coated in high resistance electrostatic white paint, aluminium color.
      • Extruded aluminium construction.
      • Vertically adjustable central panel.
      • Horizontally adjustable blades.
      • Measurements available up to 36″.
      • Size B 6″, 10″, 12″, 15″ due to rotation radius.
    기술 사양
    • 특징 참조L-RL
    • 제품군Supply Grilles
    • 제품분류Supply Grilles
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-10-17
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Extruded Aluminum
    • 설계국가콜롬비아
    • 제조국가콜롬비아
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
    • IFC 분류에어 터미널
    • UNSPSC 이름Air diffusers
    • UNSPSC 코드40101505
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_94_04
    • Uniclass 2015 설명Air ventilation grilles
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 37 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Diffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 번호23-33 49 23 15
    • OmniClass 제목Supply Air Grilles
    • CSI 단일 형식 II 코드D30
    • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

    지역 가용성

    남아메리카 북미