제품 게시
LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
기술 사양
  • 특징 참조210953
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류SHOWER TRAYS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-08-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)800
  • 너비(mm)1400
  • 깊이(mm)30
관련성
  • 주 재료주조 대리석
  • 설계국가스위스
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures