제품 게시
MODERNA R Vanity unit 435 mm, left hinged door
LAUFEN

MODERNA R Vanity unit 435 mm, left hinged door

Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 glass shelf, matching small washbasin 815543
기술 사양
  • 특징 참조425151
  • 제품군MODERNA/MODERNA R
  • 제품분류Base units and countertops
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)565
  • 너비(mm)435
  • 깊이(mm)305
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Cabinets
  • UNSPSC 코드30161801
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 설명Vanity units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings