제품 게시
FRAME 25 Mirror made-to-measure
LAUFEN

FRAME 25 Mirror made-to-measure

Mirror with aluminium frame, without light, made to measure
기술 사양
  • 특징 참조447420
  • 제품군FRAME 25
  • 제품분류Mirrors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-06-02
  • 에디션 넘버2
  • 깊이(mm)20
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가스위스
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)20
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
  • OmniClass 번호23-21 37 13 15
  • OmniClass 제목Mirrors