제품 게시
LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 'liberty', barrier-free
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 'liberty', barrier-free

별점 3.5/53.5(10 리뷰)
Washbasin 'liberty', barrier-free
사양
  • Barrier free washbasin LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic DIN 18040, EN 31 dimensions 600 x 550 mm, symmetric 1 centre tap hole, without overflow and open drain, accessible by wheelchair Further options / accessories: without tap holes/overflow and open drain, concealed siphon Order no. 811950
기술 사양
  • 특징 참조811950
  • 제품군LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 'liberty', barrier-free
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-04-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)550
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아