제품 게시
LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm

Washbasin LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 650 x 550 mm, symmetric 1 centre tap hole, with overflow Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81195.3
기술 사양
  • 특징 참조811953
  • 제품군PRO LIBERTY
  • 제품분류BASINS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-08-18
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)190
  • 너비(mm)550
  • 깊이(mm)650
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
  • 순 중량(Kg)17
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기