제품 게시
ANTERO Siphonic urinal, with flushing rim, internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth module
LAUFEN

ANTERO Siphonic urinal, with flushing rim, internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth module

Siphonic urinal, internal water inlet, with flushing rim, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth module
기술 사양
  • 특징 참조841152
  • 제품군ANTERO
  • 제품분류Urinals
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)770
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)365
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93
  • Uniclass 2015 설명Urinal and WC fittings
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals