제품 게시
ANTERO Siphonic urinal, internal water inlet, with flushing rim
LAUFEN

ANTERO Siphonic urinal, internal water inlet, with flushing rim

Siphonic urinal, internal water inlet, with flushing rim
기술 사양
  • 특징 참조841153
  • 제품군ANTERO
  • 제품분류Urinals
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)770
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)365
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스위스
  • 제조국가스위스
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93
  • Uniclass 2015 설명Urinal and WC fittings
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals