제품 게시
LAUFEN PRO WC seat and cover, 'slim', removable, with lowering system, stainless steel hinges, hollow space fixation
LAUFEN

LAUFEN PRO WC seat and cover, 'slim', removable, with lowering system, stainless steel hinges, hollow space fixation

WC seat and cover, 'slim', removable, with lowering system, stainless steel hinges, hollow space fixation
기술 사양
  • 특징 참조898966
  • 제품군LAUFEN PRO
  • 제품분류SEATS & COVERS
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)55
  • 너비(mm)445
  • 깊이(mm)370
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료금속
  • 설계국가스위스
  • 제조국가슬로바키아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 19 19 17
  • OmniClass 제목Water Closet Seats