제품 게시
PRO X Double washbasin, 2 basin bowls
PRO X Double washbasin, 2 basin bowls
PRO X Double washbasin, 2 basin bowls
PRO X Double washbasin, 2 basin bowls
    LAUFEN

    PRO X Double washbasin, 2 basin bowls

    Double washbasin, 2 basin bowls
    기술 사양
    • 특징 참조H814862
    • 제품군Washbasins
    • 제품분류PRO X
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-07-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)465
    • 깊이(mm)1200
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가스위스
    • 제조국가체코 공화국
    • 순 중량(Kg)35.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks