제품 게시
Shower seat left - G02JDL30
Ponte Giulio

Shower seat left - G02JDL30

L-shaped doublle folding shower seat - G02JDL30

사양
  • Double folding seat with nylon slats made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible, warm to the touch vinyl.

    Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs) Right version
    G02JDR30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9
    Left version
    G02JDL30
    29 1/8x22 5/16x9 3/8
    32
    451.9 - G02JDL30

기술 사양
  • 특징 참조G02JDL30
  • 제품군Safe bathroom
  • 제품분류Seats and stools
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-11-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)9
  • 너비(inches)29
  • 깊이(inches)22
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료폴리아미드
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Lbs)32
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessories

지역 가용성

북미 남아메리카