제품 게시
F21 Series

F21 Series

The F21 series is our entry level high performance DLP projector, but still benefits from many of the same features as its heavy duty brothers from the projectiondesign family
기술 사양
  • 특징 참조F21
  • 제품군Projectors
  • 제품분류F21
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)94
  • 너비(mm)278
  • 깊이(mm)234
관련성
  • 주 재료아크릴레이트
  • 부 재료아크릴레이트
  • 설계국가노르웨이
  • 제조국가노르웨이
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 영상 기기
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC 코드26