제품 게시
M0512 - Television, HDTV, Large Screen
SEPS2BIM

M0512 - Television, HDTV, Large Screen

별점 3.3/53.3(35 리뷰)
A high definition (HDTV) multimedia, slim design, 60"W to 65"W color television. The TV will have a 16.9 wide screen aspect ratio with full HD 1080p resolution and HDMI connections. TV may be LED, Plasma or LCD. TV will include a stand.
기술 사양
  • 특징 참조M0512
  • 제품군Television
  • 제품분류HDTV
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)940
  • 너비(mm)1500
  • 깊이(mm)410
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 영상 기기
  • IFC 분류가구 요소