제품 게시
M0510 - TV/DVD Combination
SEPS2BIM

M0510 - TV/DVD Combination

별점 4.0/54.0(11 리뷰)
TV/DVD Combination with Remote Control, The unit shall have the following minimum features: Front end audio/video/earphone inputs jacks, on screen menu display, HDTV and digital tuning capability, and video tracking adjustment capability.
기술 사양
  • 특징 참조M0510
  • 제품군TV/DVD Combination
  • 제품분류TV/DVD Combination
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)430
  • 너비(mm)580
  • 깊이(mm)230
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 영상 기기
  • IFC 분류가구 요소