제품 게시
F32 Series

F32 Series

The projectiondesign F32 series of professional grade DLP® projectors is our top-of-the line single chip model. It is specifically designed for graphically challenging applications, such as multi channel seamless visualisation walls, domes, and high resolution imaging. Available with up to 8,000 lumens brightness
기술 사양
  • 특징 참조F32
  • 제품군Projectors
  • 제품분류F32
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)233
  • 너비(mm)510
  • 깊이(mm)376
관련성
  • 주 재료아크릴레이트
  • 부 재료아크릴레이트
  • 설계국가노르웨이
  • 제조국가노르웨이
  • 순 중량(Kg)12.6
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 영상 기기
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC 코드26