제품 게시
F82 Series

F82 Series

TechnologyThree chip DLP® projector with APOC optical colour processing and user selectable optical colour space (sRGB, REC709 or optionally DCI). Individual colour filters for R, G, and B channels for optimum colour accuracy and application adaptability.ConceptThree chip, powered lens shift system with user adjustable optical colour processing filters.Colour wheel optionsN/AResolution SXGA+ (1400 x 1050) 1080p (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200) BrightnessUp to 10000 lumensContrastUp to 15000 : 1Aspect ratio 4:3 (SXGA+) 16:9 (1080p) 16:10 (WUXGA) Displayable colours30-bit RGBImage processing latency~22 ms with graphics inputs
기술 사양
  • 특징 참조F82
  • 제품군Projectors
  • 제품분류F82
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)250
  • 너비(mm)640
  • 깊이(mm)505
관련성
  • 주 재료아크릴레이트
  • 부 재료아크릴레이트
  • 설계국가노르웨이
  • 제조국가노르웨이
  • 순 중량(Kg)26
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 영상 기기
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC 코드26