제품 게시
FR12 With RLS

FR12 With RLS

The FR12 series revolutionises all you know about installing a projector. The Remote Light Source technology removes the projector bulb from the projection head, up to 30m (100 feet) away, and does away with all traditional concerns such as noise and heat management, installation orientation, lamp replacement and maintenance scheduling. It is a whole new way of thinking AV integration.
기술 사양
  • 특징 참조FR12
  • 제품군Projectors
  • 제품분류FR12
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-11-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)104
  • 너비(mm)300
  • 깊이(mm)278
관련성
  • 주 재료아크릴레이트
  • 부 재료아크릴레이트
  • 설계국가노르웨이
  • 제조국가노르웨이
  • 순 중량(Kg)2.5
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 영상 기기
  • IFC 분류조명 기구
  • UNSPSC 이름Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC 코드26