제품 게시
C04J0 - Cabinet, U/C/B, 8 Half Drawer, 36x36x22
SEPS2BIM

C04J0 - Cabinet, U/C/B, 8 Half Drawer, 36x36x22

Standing height under counter base cabinet with eight half width drawers of equal height. Also referred to as a drawer cabinet. For general purpose use throughout the facility.
기술 사양
  • 특징 참조C04J0
  • 제품군Cabinets
  • 제품분류U/C/B
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)910
  • 너비(mm)910
  • 깊이(mm)580
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구 요소