제품 게시
F0110 - Bookcase, 3 Shelf
SEPS2BIM

F0110 - Bookcase, 3 Shelf

별점 3.6/53.6(5 리뷰)
Freestanding open metal shelf book case, approximately 60" high X 36" wide X 18" deep with three (3) adjustable shelves and four (4) non-marking floor glides.
기술 사양
  • 특징 참조F0110
  • 제품군Bookcase
  • 제품분류3 Shelf
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1650
  • 너비(mm)910
  • 깊이(mm)460
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구 요소