제품 게시
F0210 - Chair, Side, Without Arms
SEPS2BIM

F0210 - Chair, Side, Without Arms

Upholstered side chair approximately 32" high X 19" wide X 23" deep with floor glides. Seat is non-tilting and without arms.
기술 사양
  • 특징 참조F0210
  • 제품군Chairs
  • 제품분류Side
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)810
  • 너비(mm)580
  • 깊이(mm)660
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구 요소