제품 게시
F0235 - Chair, Executive, Side
SEPS2BIM

F0235 - Chair, Executive, Side

Executive side chair, 35" high x 26" wide x 27" deep with cushioned seat, back and arms. Straight leg or sled base available.
기술 사양
  • 특징 참조F0235
  • 제품군Chairs
  • 제품분류Executive
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1040
  • 너비(mm)640
  • 깊이(mm)710
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구 요소