제품 게시
F0295 - Chair, Stacking
SEPS2BIM

F0295 - Chair, Stacking

Stacking chair, approximately 34" H X 21" W X 24" D. May be stacked up to 20 high depending upon the model selected. These chairs are intended primarily as overflow capacity for conference rooms.
기술 사양
  • 특징 참조F0295
  • 제품군Chairs
  • 제품분류Stacking
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)810
  • 너비(mm)530
  • 깊이(mm)580
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
  • IFC 분류가구 요소