제품 게시
F0410 - Cabinet, Filing, Half Height, 2 Drawer
SEPS2BIM

F0410 - Cabinet, Filing, Half Height, 2 Drawer

Two (2) drawer letter size vertical filing cabinet approximately 29" high X 15" wide X 26" deep with locking device. Each drawer has label holder, handle and roller cradle.
기술 사양
  • 특징 참조F0410
  • 제품군Cabinets
  • 제품분류Filing
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)740
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)740
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구 요소