제품 게시
F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height
SEPS2BIM

F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height

별점 4.6/54.6(10 리뷰)
Half height two (2) or three (3) drawer lateral filing cabinet, 28" high X 42" wide X 18" deep with recessed handles, locking device and drawer label holders. Drawers are adaptable to either letter or legal size materials.
기술 사양
  • 특징 참조F0420
  • 제품군Cabinets
  • 제품분류Filing
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)740
  • 너비(mm)1070
  • 깊이(mm)510
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구 요소