제품 게시
F2310 - Rack, Pamphlet, Wall Mounted
SEPS2BIM

F2310 - Rack, Pamphlet, Wall Mounted

Wall mounted pamphlet rack up to 12 (twelve) pamphlet holding pockets. Unit is used to store and display educational pamphlets.
기술 사양
  • 특징 참조F2310
  • 제품군Rack
  • 제품분류Pamphlet
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)530
  • 너비(mm)760
  • 깊이(mm)130
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구 요소