제품 게시
M0506 - Television, Flat Screen
SEPS2BIM

M0506 - Television, Flat Screen

별점 3.1/53.1(8 리뷰)
Flat screen television with approximately 32'" to 40' diagonal screen size. The TV will have built-in speakers, NTSC tuner, a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1280 x 768 resolution and a remote control.
기술 사양
  • 특징 참조M0506
  • 제품군Television
  • 제품분류Flat Screen
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)610
  • 너비(mm)940
  • 깊이(mm)100
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 영상 기기
  • IFC 분류가구 요소