제품 게시
M0515 - Television, Plasma
SEPS2BIM

M0515 - Television, Plasma

별점 3.1/53.1(10 리뷰)
42" diagonal screen, high definition (HDTV) multimedia flat panel plasma display television. The TV will have a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1024 x 768 display resolution, NTSC tuner, built-in stereo speakers and surround sound.
기술 사양
  • 특징 참조M0515
  • 제품군Television
  • 제품분류Plasma
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)740
  • 너비(mm)1070
  • 깊이(mm)330
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 영상 기기
  • IFC 분류가구 요소