제품 게시
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
    Serge Ferrari

    Frontside Print 371

    Frontside Print 371 is a mesh for textile façades. This printable membrane transforms building façades into communication tools, while reducing heat inside the building Resistance and durability Thermal protection protects against the sun's heat in summer Visual comfort preserves natural light transmission while limiting dazzle 2 colors
    사양
    • yarn 1100/2200 Dtex PET HT weight 440 g/m2 thickness 0.65 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 300/300 daN/5cm tear strength (warp/weft) 60/60 daN openness factor 20%
    기술 사양
    • 특징 참조371
    • 제품군Walls: External Walls
    • 제품분류Textile Facade
    • 유형건축 자재
    • 게시일2019-07-04
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)2670
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르
    • 부 재료PVC
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 블라인드
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Window screens
    • UNSPSC 코드30171614
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_07
    • Uniclass 2015 설명Blinds and shading devices
    • CSI 마스터 형식 2014 코드13 31 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Fabric Structures
    • OmniClass 번호23-17 21 11 13 11
    • OmniClass 제목Folding Exterior Shutters
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미