제품 게시
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92
    Serge Ferrari

    Soltis Perform 92

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Perform 92 acts like a real heat shield. It blocks up to 97% of the heat when placed outside
    사양
    • - Available in 48 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 420 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    기술 사양
    • 특징 참조soltis92
    • 제품군Solar Protection
    • 제품분류Screen
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-14
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르
    • 부 재료PVC
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 블라인드
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Window screens
    • UNSPSC 코드30171614
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_07
    • Uniclass 2015 설명Blinds and shading devices
    • CSI 마스터 형식 2014 코드13 31 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Fabric Structures
    • OmniClass 번호23-17 21 13 11
    • OmniClass 제목Window Blinds
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미