제품 게시
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
    Serge Ferrari

    Frontside View 381

    Frontside View 381 is a mesh for textile façades to preserve outward visibility. In new-build and renovation projects, it reduces heat inside the building. Thermal protection : blocks up to 81% of the sun's heat Durable resistance resistant to the effects of weather (wind, hail, UV) Visual comfort 17 colors
    사양
    • yarn 1100 Dtex PES HT weight 550 g/m² thickness 0,95 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 330/330 daN/5cm tear strength (warp/weft) 80/90 daN openness factor 28%
    기술 사양
    • 특징 참조381
    • 제품군Walls: External Walls
    • 제품분류Textile Facade
    • 유형건축 자재
    • 게시일2019-07-04
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)2670
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르
    • 부 재료PVC
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 블라인드
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Window screens
    • UNSPSC 코드30171614
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_07
    • Uniclass 2015 설명Blinds and shading devices
    • CSI 마스터 형식 2014 코드13 31 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Fabric Structures
    • OmniClass 번호23-17 21 11 13 11
    • OmniClass 제목Folding Exterior Shutters
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미