제품 게시
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86
    Serge Ferrari

    Soltis Horizon 86

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Horizon 86 provides an unmatched view through and the right level of natural light for users' wellbeing
    사양
    • - Available in 23 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 380 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    기술 사양
    • 특징 참조soltis86
    • 제품군Solar Protection
    • 제품분류Screen
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-14
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르
    • 부 재료PVC
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 블라인드
    • IFC 분류객체
    • UNSPSC 이름Window screens
    • UNSPSC 코드30171614
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_07
    • Uniclass 2015 설명Blinds and shading devices
    • CSI 마스터 형식 2014 코드13 31 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Fabric Structures
    • OmniClass 번호23-17 21 13 11
    • OmniClass 제목Window Blinds
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카 남아메리카 오세아니아 북미