제품 게시
P3-8WESV-00M 8"  Wall Mount, 1/2"  NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96"  Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

P3-8WESV-00M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035
사양
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.10 GPM @ 60 psi
기술 사양
  • 특징 참조ts-brass-P3-8WESV-00M
  • 제품군Other Sanitary
  • 제품분류Pet Grooming
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
  • 순 중량(Lbs)10.6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생

지역 가용성

북미