제품 게시
AirMaster Classic
Tarkett

AirMaster Classic

Designed to help improve air quality in living and working spaces, the DESSO AirMaster’s patented technology captures and retains fine dust 8 times more effectively than smooth floors and 4 times more than standard carpet*. The 9 updated accent colours and 9 neutral tiles showcase AirMaster Classic’s linear design, its sophisticated, irregular woven stripes offering spatial depth, shadow play and definition to any room or workspace. Combining these tiles with Sphere and Earth’s more organic finishes and colours creates richly textured floor designs.

As part of our continuous efforts to reduce our carbon footprint we are proud to launch a new and improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.


*Based on GUI test report AirMaster® 090225-01 DF with DESSO AirMaster® versus a standard smooth floor and versus standard structured loop pile carpet (median values).

사양
    • Available in 9 accent colours and 9 neutral shades
    • Combinable with AirMaster Earth and AirMaster Sphere
    • Circular Carbon Footprint: 0.81 kg CO2/m2
    • Reduces the concentration of fine dust in the indoor air
    • First and only carpet awarded GUI Gold Plus Label
    • Standard with updated DESSO EcoBase: 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content
    • Cradle to Cradle® Silver level certified
    • Made in Europe
기술 사양
  • 특징 참조desso-airmaster-classic
  • 제품군DESSO
  • 제품분류Carpet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-01-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)6
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료폴리에스테르
  • 설계국가네덜란드
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - 카펫
  • IFC 분류지붕마감
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_57_11
  • Uniclass 2015 설명Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 68 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Tile Carpeting
  • OmniClass 번호23-15 17 17 13
  • OmniClass 제목Carpet Tiles

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카
레바논
그리스
이집트
바레인
네덜란드
아랍에미레이트
노르웨이
아프가니스탄
덴마크
오만
독일
요르단
라트비아
이라크
뤽상부르
이스라엘
리투아니아
카타르
벨기에
쿠웨이트
스웨덴
터키
스위스
팔레스타인
스페인
슬로바키아
슬로베니아
알바니아
에스토니아
영국
오스트리아
이탈리아
체코 공화국
포르투갈
폴란드
프랑스
헝가리