제품 게시
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
AirMaster Nazca Gold
    Tarkett

    AirMaster Nazca Gold

    DESSO AirMaster Nazca Gold offers a textural, woven aesthetic that’s understated yet unmistakable. A single stripe of colour allows designers to introduce graphical impact to an otherwise pared-back palette of four shades. DESSO AirMaster Nazca Gold is designed to work seamlessly together with DESSO AirMaster Salina Gold and DESSO AirMaster Tierra Gold.

    사양
      • Available in 4 colours
      • Reduces the concentration of fine dust in the indoor air
      • First and only carpet product awarded with GUI Gold Plus label
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • The first Cradle to Cradle® Gold level certified AirMaster collection
    기술 사양
    • 특징 참조desso-airmaster-nazca-gold
    • 제품군DESSO
    • 제품분류Carpet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)6.5
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르
    • 설계국가네덜란드
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 카펫
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Carpeting
    • UNSPSC 코드30161701
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_57_11
    • Uniclass 2015 설명Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 68 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Tile Carpeting
    • OmniClass 번호23-15 17 17 13
    • OmniClass 제목Carpet Tiles
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카
    레바논
    그리스
    이집트
    바레인
    네덜란드
    아랍에미레이트
    노르웨이
    아프가니스탄
    덴마크
    오만
    독일
    요르단
    라트비아
    이라크
    뤽상부르
    이스라엘
    리투아니아
    카타르
    벨기에
    쿠웨이트
    스웨덴
    터키
    스위스
    팔레스타인
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    알바니아
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    이탈리아
    체코 공화국
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    헝가리