제품 게시
Linon
Tarkett

Linon

Inspired by the enduring charm and tactility of irregular woven fabrics, the DESSO Linon carpet tile collection helps you craft welcoming interiors that nurture creative days at the office.

Simply classic, our 24-colour Linon palette offers a wide spectrum of possibilities, from rich earth tones to versatile neutrals and modern pastel accents.

Now, the design possibilities are even greater as we introduce Linon Unity—expanding the Linon palette of grounding neutrals and fresh accents with a set of 6 expressive multicolours, allowing you to mix and match and be as creative as you like.

DESSO Linon comes standard with our improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.

사양
    • Circular Carbon Footprint: 1.71kg CO2/m2
    • Total recycled + bio-based content: 63.9%
    • Yarn recycled content: 75%
    • Recyclable yarn and backing: 100%
    • Standard with updated DESSO EcoBase: 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content
    • Cradle to Cradle® Silver Level Certified
기술 사양
  • 특징 참조desso-linon
  • 제품군DESSO
  • 제품분류Carpet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)6
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료폴리에스테르
  • 설계국가네덜란드
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - 카펫
  • IFC 분류지붕마감
  • UNSPSC 이름Carpeting
  • UNSPSC 코드30161701
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_57_11
  • Uniclass 2015 설명Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 68 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Tile Carpeting
  • OmniClass 번호23-15 17 17 13
  • OmniClass 제목Carpet Tiles
  • CSI 단일 형식 II 코드C3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카
레바논
그리스
이집트
바레인
네덜란드
아랍에미레이트
노르웨이
아프가니스탄
덴마크
오만
독일
요르단
라트비아
이라크
뤽상부르
이스라엘
리투아니아
카타르
벨기에
쿠웨이트
스웨덴
터키
스위스
팔레스타인
스페인
슬로바키아
슬로베니아
에스토니아
영국
오스트리아
이탈리아
체코 공화국
포르투갈
폴란드
프랑스
핀란드
헝가리