제품 게시
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
    Tarkett

    Metallic Shades

    DESSO Metallic Shades Play with metallic lustre and matte effect carpet tiles.
    Designed to inspire designers and architects to experiment with metallic and matte effects, the DESSO Metallic Shades range can create a subtle, yet lustrous one-colour finish or be combined for added depth and contrast.
    Each colour is available in two different tiles, which offer a differing intensity of metallic yarn. This gives designers the option to use the tiles as a single colour on a big surface, or combine them to create zoning between spaces.
    All carpet tiles in the DESSO® ‘Make It Your Own’ collection are designed to allow architects and designers to play with textures, colours and material effects to tell their own story. The products in the collection can be arranged and combined to create separate zones and defined spaces that can contribute to improving people’s wellbeing in the workplace.

    사양
      • Available in 10 colours, in two different tiles
      • Suitable to create zoning between spaces
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Cradle to Cradle® Silver level certified
    기술 사양
    • 특징 참조desso-metallic-shades
    • 제품군DESSO
    • 제품분류Carpet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-12-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)7
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료폴리에스테르
    • 설계국가네덜란드
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 카펫
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Carpeting
    • UNSPSC 코드30161701
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_57_11
    • Uniclass 2015 설명Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 68 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Tile Carpeting
    • OmniClass 번호23-15 17 17 13
    • OmniClass 제목Carpet Tiles
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카
    레바논
    그리스
    이집트
    바레인
    네덜란드
    아랍에미레이트
    노르웨이
    아프가니스탄
    덴마크
    오만
    독일
    요르단
    라트비아
    이라크
    뤽상부르
    이스라엘
    리투아니아
    카타르
    벨기에
    쿠웨이트
    스웨덴
    터키
    스위스
    팔레스타인
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    알바니아
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    이탈리아
    체코 공화국
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    헝가리