제품 게시
Shape
Tarkett

Shape

The DESSO Shape carpet tile is a visual exploration taken from the Tarkett carpet recycling process. By cutting yarn fibres, taking them apart and reconstituting them – Studio Stefan Scholten created a pattern based on organic shapes, like a collage of leftover shapes that create a new picture. By using the same melange yarns as in Solid, the two concepts complement one another.The combination of DESSO Shape and DESSO Solid offers the possibility of working with zones. The matching palette of 8 colours allows you to make an appropriate and expressive statement on workplace floors.

사양
    • Made in Netherlands
    • Circular Carbon Footprint: 1,21 kg CO2/m
    • Yarn recycled content: 100%
    • Total recycled content: 62,5%
    • EcoBase backing- Cradle to Cradle Gold Level Certified
    • Optional SoundMaster Thrive acoustic backings
    • Shape is 100% recyclable
기술 사양
  • 특징 참조desso-shape
  • 제품군DESSO
  • 제품분류Carpet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-07-03
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가네덜란드
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - 카펫
  • IFC 분류지붕마감
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_57_11
  • Uniclass 2015 설명Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 68 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Tile Carpeting
  • OmniClass 번호23-15 17 17 13
  • OmniClass 제목Carpet Tiles

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카
레바논
그리스
이집트
바레인
네덜란드
아랍에미레이트
노르웨이
아프가니스탄
덴마크
오만
독일
요르단
라트비아
이라크
뤽상부르
이스라엘
리투아니아
카타르
벨기에
쿠웨이트
스웨덴
터키
스위스
팔레스타인
스페인
슬로바키아
슬로베니아
에스토니아
영국
오스트리아
이탈리아
체코 공화국
포르투갈
폴란드
프랑스
핀란드
헝가리