제품 게시
Pure
VITRINTEC

Pure

PURE is a muntin-free system of single-glazed walls with the use of glass panes with a thickness of 10 mm or 12 mm and minimalist system profiles only 22 mm deep and 25 mm or 30 mm high. The maximum height of walls constructed in this system is 3500 mm - ETA certifacte.

기술 사양
  • 특징 참조Pure
  • 제품군Pure
  • 제품분류Pure
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2021-04-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)25
  • 너비(mm)22
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
  • IFC 분류커튼 월
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
비슷한 제품