제품 게시
Silence LOFT
VITRINTEC

Silence LOFT

Minimalist aluminum profiles with a height of 30 mm are a subtle and at the same time durable base of the system. Silence Loft is characterized by sound insulation up to Rw 52dB, thus ensuring comfortable working conditions.

기술 사양
  • 특징 참조SilenceLOFT
  • 제품군Silence
  • 제품분류Silence
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2021-06-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)30
  • 너비(mm)78
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
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
비슷한 제품