제품 게시
Silence
VITRINTEC

Silence

SILENCE system are available in two heights, 25 and 30 mm. When using the SILENCE system, high acoustic insulation parameters of up to Rw 52dB with glass walls and Rw up to 57dB with solid walls can be achieved.  The maximum height of walls constructed in this system is 3600 mm. ETA certificate.

기술 사양
  • 특징 참조Silence
  • 제품군Silence
  • 제품분류Silence
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2021-06-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)25
  • 너비(mm)78
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
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
비슷한 제품