제품 게시
Pure FS
VITRINTEC

Pure FS

PURE FS is a single-glazed fire protection system. The system uses minimalist aluminum profiles only 30mm high. This system is intended for the arrangement of very light, muntin-free glass walls with the EI30 fire insulation requirement, in which the minimum amount of aluminum and invisible gaskets create the impression of 100% translucency. Pure FS has sound insulation from Rw 38dB to Rw 40dB. ETA certifacte.

기술 사양
  • 특징 참조Pure_FS
  • 제품군Pure
  • 제품분류Pure
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2021-04-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)30
  • 너비(mm)40
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 파티션
  • IFC 분류커튼 월
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
비슷한 제품