한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Pressure & Well Pump Shutoff
Features
• Automatically shut off well pump when the LDS Valve closes or alarms
• Prevents feeding a potential leak in the line between the pump & the LDS and/or pump burnout prevention
• One (1) SSR required for 120V pumps, two (2) SSRs required for one 240VAC well or pressure pump, three (3) required for 240VAC 3-Phase pumps
• Install in appropriate protective enclosure
• Requires All-Purpose Interface (API), purchased separately
• 12 Amp max pump current/leg
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.